HNT 1221-B-1100-000

Numéro du matériau
926293
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Plage de mesure [mm] 1028
Capteur de température intégré Non
Homologations et certificats Homologation UL
Raccordement électrique Câble gainé, longueur 1 m
Connexion mécanique G3/4 externe
Signal de sortie 0 à 10 V
Longueur de la tige [mm] 1100
Principe de mesure Magnétostrictif