HAT 1436-F13-360L-P01-D106-M01-S2PD-000
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
926191
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Délai de livraison sur demande
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Homologations et certificats | SIL 2, PL D, Cat 2 |
---|---|
Plage de mesure, valeur finale | 360 |
Plage de mesure, valeur initiale | 0 |
Type | Mono-tour |
Raccordement électrique | Connecteur mâle M12x1, 5 broches, axial |
Diamètre boitier | 36 mm, rond |
Type de fixation | Synchro 4 trous M3 |
Connexion mécanique | Forme D 10 mm, DM 6 mm |
Signal de sortie | CANopen Safety |
Résolution | 14 bit |
Précision | 0,2° max = 0,1° typ |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

EDS 926191 HAT 1436 F13 360L P01 D106
Logiciel
FR
(0 MB)

EDS 926191 HAT 1436 F13 360L P01 D106
Logiciel
EN
(0 MB)

EDS_926191_HAT 1436-F13-360L-P01-D106-..
Logiciel
FR
(0 MB)

EDS_926191_HAT 1436-F13-360L-P01-D106-..
Logiciel
EN
(0 MB)