HPT 506-B-05.0-S-000

Numéro du matériau
926167
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Homologation Homologation UL
Raccordement électrique M12x1 /4p
Raccordement mécanique G1/2 HN28-22
Signal de sortie 0..10V
Précision 5,00 % max = 3,00 % typ.
Plage de pressions Valeur max 5
Plage de pressions Valeur min 0
Unité de pression BAR
Type de pression Différence