ETS 4145-A-250-000

Numéro du matériau
926029
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Longueur sonde 250
Précision 0,8 % max = 0,4 % typ.
Raccordement électrique DIN 43650 /3p+PE
Raccordement mécanique G1/4 A DIN 3852 /extérieur
Plage de températures, valeur max. 100
Plage de températures, valeur min. -25
Homologation Aucun(e)
Signal de sortie 4..20mA (2 conducteurs)