HPT 506-C-08.0-S-000
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
926004
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
Homologation | Homologation UL |
---|---|
Raccordement électrique | M12x1 /4p |
Raccordement mécanique | G1/2 ISO 1179-2 /extérieur |
Signal de sortie | 4..20mA (3 conducteurs, source) |
Précision | 5,00 % max = 3,00 % typ. |
Plage de pressions Valeur max | 8 |
Plage de pressions Valeur min | 0 |
Unité de pression | BAR |
Type de pression | Différence |