HNS 312P-8-0410-000
Numéro de matériau
Vers groupe de produits parent
924516
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
Raccordement électrique | M12x1, à 8 pôles |
---|---|
Connexion mécanique | G3/4 A DIN 3852 / externe |
Interface additionnelle | 0 à 10V |
Sorties de commutation | 4 |
Plage de mesure [mm] | 338 |
Principe de mesure | Magnétostrictif |
Affichage | Oui |
Capteur de température intégré | Oui |
Longueur de la tige [mm] | 410 |
Homologations et certificats | Homologation UL |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
HNS 3100/3200 Notice D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(3.05 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(3.05 MB)
HNS 3000 Level Switch
Prospectus produit
FR
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch
Prospectus produit
EN
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Prospectus produit
FR
(0.69 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Prospectus produit
EN
(0.69 MB)