HNS 3226-3-0250-000
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
924494
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Délai de livraison sur demande
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Raccordement électrique | M12x1, à 4 pôles |
---|---|
Connexion mécanique | G3/4 A DIN 3852 / externe |
Interface additionnelle | 4 à 20mA (2 conducteurs), 0 à 10V |
Sorties de commutation | 1 |
Plage de mesure [mm] | 178 |
Principe de mesure | Magnétostrictif |
Affichage | Oui |
Capteur de température intégré | Non |
Longueur de la tige [mm] | 250 |
Homologations et certificats | Homologation UL |