HLT 2100-R1-M08-C02-0125-000

Numéro du matériau
924492
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Raccordement électrique Connecteur mâle M16, 8 broches
Connexion mécanique Bride à visser M18x1.5
Signal de sortie 20 .. 4 mA (3 conducteurs)
Résolution 0,005 mm
Plage de mesure [mm] 125
Design / géométrie Tige
Principe de mesure Magnétostrictif
Homologations et certificats Non