EDS 4348-0010-1-PP-000-F1
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
924470
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
Homologations et certificats | Homologation UL |
---|---|
Interface supplémentaire | Non |
Raccordement électrique | M12x1 /5p |
Raccordement mécanique | G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur |
Sorties de commutation | 1 |
Plage de pressions Valeur max. | 10 |
Plage de pressions Valeur min. | 0 |
Unité de pression | BAR |
Type de pression | Relatif |
Affichage | Non |