ETS 3866-F31-000-000

Numéro du matériau
924257
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Longueur sonde de température 0,0
Homologations et certificats Non
Interface supplémentaire 4..20mA (2 conducteurs), 0..10 V, IO-Link
Sorties de commutation 2
Plage de températures, valeur max. 150
Plage de températures, valeur min. -30
Sonde de température non intégré
Affichage Oui
Raccordement électrique M12x1 /4p
Raccordement mécanique Aucun(e)

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
IODD 924257 ETS 3866 F31 000 000
Logiciel FR

(0.05 MB)

IODD 924257 ETS 3866 F31 000 000
Logiciel EN

(0.05 MB)

IODD_924257_ETS 3866-F31-000-000
Logiciel FR

(0.05 MB)

IODD_924257_ETS 3866-F31-000-000
Logiciel EN

(0.05 MB)