ENS 3216-F31-0730-000-K
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
924233
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
Affichage | Oui |
---|---|
Principe de mesure | Capacitif |
Longueur de la tige [mm] | 730 |
Plage de mesure [mm] | 590 |
Sorties de commutation | 2 |
Interface additionnelle | 4 à 20mA (2 conducteurs), 0 à 10V, IO-Link |
Connexion mécanique | Tube 22 mm |
Raccordement électrique | M12x1, à 4 pôles |
Capteur de température intégré | Non |
Homologations et certificats | Homologation UL |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

IODD_924233_ENS 3216-F31-0730-000-K
Logiciel
FR
(0.05 MB)

IODD_924233_ENS 3216-F31-0730-000-K
Logiciel
EN
(0.05 MB)