HDA 4840-A-500-424(10m)
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
924084
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
Homologation | Homologation UL |
---|---|
Raccordement électrique | Câble |
Raccordement mécanique | G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur |
Signal de sortie | 4..20mA (2 conducteurs) |
Précision | 0,25 % max = 0,125 % typ. |
Plage de pressions Valeur max | 500 |
Plage de pressions Valeur min | 0 |
Unité de pression | BAR |
Type de pression | Relatif |