HNT 1226-C-0280-000
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
923832
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Délai de livraison sur demande
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plage de mesure [mm] | 208 |
---|---|
Capteur de température intégré | Non |
Homologations et certificats | Homologation UL |
Raccordement électrique | M12x1, à 4 pôles |
Connexion mécanique | G3/4 externe |
Signal de sortie | 4 à 20 mA (3 conducteurs, source) |
Longueur de la tige [mm] | 280 |
Principe de mesure | Magnétostrictif |