ETS 4545-B-050-000
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
923456
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
Longueur sonde | 50 |
---|---|
Précision | 2,0 % max = 1,0 % typ. |
Raccordement électrique | DIN 43650 /3p+PE |
Raccordement mécanique | G1/4 A DIN 3852 /extérieur |
Plage de températures, valeur max. | 100 |
Plage de températures, valeur min. | -25 |
Homologation | Aucun(e) |
Signal de sortie | 0..10V |