HLT 2100-R1-K01-C01-0080-000
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
923208
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Délai de livraison sur demande
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Raccordement électrique | Câble gainé, longueur 1 m |
---|---|
Connexion mécanique | Bride à visser M18x1.5 |
Signal de sortie | 4 .. 20 mA (3 conducteurs) |
Résolution | 0,005 mm |
Plage de mesure [mm] | 80 |
Design / géométrie | Tige |
Principe de mesure | Magnétostrictif |
Homologations et certificats | Non |