EDS 4348-0001-1-PP-000-F1

Numéro du matériau
922977
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Homologations et certificats Homologation UL
Interface supplémentaire Non
Raccordement électrique M12x1 /4p
Raccordement mécanique G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur
Sorties de commutation 1
Plage de pressions Valeur max. 1
Plage de pressions Valeur min. -1
Unité de pression BAR
Type de pression Relatif
Affichage Non