HDA 4846-B-100-000
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
922806
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Délai de livraison sur demande
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Homologation | Homologation UL |
---|---|
Raccordement électrique | M12x1 /4p |
Raccordement mécanique | G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur |
Signal de sortie | 0..10V |
Précision | 0,25 % max = 0,125 % typ. |
Plage de pressions Valeur max | 100 |
Plage de pressions Valeur min | 0 |
Unité de pression | BAR |
Type de pression | Relatif |