HNS 526-3-4000-000-F

Numéro de matériau
922657
Vers groupe de produits parent
Livraison possible en env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal. chargement en cours... Le nouveau délai dépendra du nombre de pièces souhaitées.
En stock
Sur demande Vous pouvez demander un produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
PCE
Ajouter à ma liste
Remarque: Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Plus d’information
Raccordement électrique M12x1, à 4 pôles
Connexion mécanique M30 x 1,5
Interface additionnelle 4 à 20mA (2 conducteurs), 0 à 10V
Sorties de commutation 1
Plage de mesure [mm] 4000
Principe de mesure Bruit ultrasonique
Affichage Oui
Homologations et certificats Non

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
HNS 526 Notice D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(1.6 MB)

HNS 526 User manual D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(1.6 MB)

HNS 526 Level Switch
Prospectus produit FR

(0.93 MB)

HNS 526 Level Switch
Prospectus produit EN

(0.93 MB)