HLT 1100-R2-K10-C01-0610-000
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
921732
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
Raccordement électrique | Câble gainé, longueur 10 m |
---|---|
Connexion mécanique | Intégré au vérin, D=10 mm |
Signal de sortie | 4 .. 20 mA (3 conducteurs) |
Résolution | 0,1 mm |
Plage de mesure [mm] | 610 |
Design / géométrie | Tige |
Principe de mesure | Magnétostrictif |
Homologations et certificats | Non |