HLT 2500-L2-M08-C01-0500-000
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
921540
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
Raccordement électrique | Connecteur mâle M16, 8 broches |
---|---|
Connexion mécanique | Design profil |
Signal de sortie | 4 .. 20 mA (3 conducteurs) |
Résolution | 0,005 mm |
Plage de mesure [mm] | 500 |
Design / géométrie | Profil |
Principe de mesure | Magnétostrictif |
Homologations et certificats | Non |