HLS 528-3-1300-000-F
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
921293
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Délai de livraison sur demande
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Homologations et certificats | Non |
---|---|
Connexion mécanique | M30x1,5 |
Signal de sortie | 4 à 20mA, 0 à 10 V |
Sorties de commutation | 1 sortie de commutation |
Plage de mesure [mm] | 1300 |
Principe de mesure | Bruit ultrasonique |
Précision | 2,00 |
Affichage | Oui |
Raccordement électrique | M12x1, à 5 pôles |