HLS 528-3-0250-000-F

Numéro du matériau
921292
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Homologations et certificats Non
Connexion mécanique M30x1,5
Signal de sortie 4 à 20mA, 0 à 10 V
Sorties de commutation 1 sortie de commutation
Plage de mesure [mm] 250
Principe de mesure Bruit ultrasonique
Précision 2,00
Affichage Oui
Raccordement électrique M12x1, à 5 pôles