HLS 528-3-0350-000-F

Numéro du matériau
921117
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Homologations et certificats Non
Connexion mécanique M30x1,5
Signal de sortie 4 à 20mA, 0 à 10 V
Sorties de commutation 1 sortie de commutation
Plage de mesure [mm] 350
Principe de mesure Bruit ultrasonique
Précision 2,00
Affichage Oui
Raccordement électrique M12x1, à 5 pôles