HLT 2500-L2-P61-PRO-0660-000
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
921083
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
Raccordement électrique | 2 x M12x1, 5 pôl. + M8 4 pôl. |
---|---|
Connexion mécanique | Design profil |
Signal de sortie | Profibus DP-V0 |
Résolution | 0,001 mm |
Plage de mesure [mm] | 660 |
Design / géométrie | Profil |
Principe de mesure | Magnétostrictif |
Homologations et certificats | Non |