EDS 3496-3-0400-000

Numéro du matériau
920000
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
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
Homologations et certificats Homologation UL
Interface supplémentaire 4 à 20mA, 0..10 V
Raccordement électrique M12x1 /4p
Raccordement mécanique G1/4 ISO 1179-1 /intérieur
Sorties de commutation 1
Plage de pressions Valeur max. 400
Plage de pressions Valeur min. 0
Unité de pression BAR, PSI, MPA
Type de pression Relatif
Affichage Oui