COIL 24DG -50-1836
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
915142
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
Type de bobine | 50-1836 |
---|---|
Type de connecteur | Connecteur DIN EN 175301-803 |
Tension nominale [V] | 24 |
M20004584 | 0 |
M20004588 | 21,2 |
M20004590 | 0,24 |
M20004591 | 3 |
M20004592 | R |
M20004593 | 65 |
M21001123 | 01 |
M21001126 | DC |
M21001127 | 50 |
M21001128 | 36 |
M20004583 | 27 |
Courant nominal [A] | 1,13 |