HDA 4445-A-0400-S00
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
909643
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
Homologation | Homologation Marine |
---|---|
Raccordement électrique | DIN EN 175301-803 /3p + PE |
Raccordement mécanique | G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur |
Signal de sortie | 4..20mA (2 conducteurs) |
Précision | 1,00% max = 0,5% typ. |
Plage de pressions Valeur max | 400 |
Plage de pressions Valeur min | 0 |
Unité de pression | BAR |
Type de pression | Relatif |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(8.93 MB)

HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(8.93 MB)

Transmetteur électronique de pression pour l'industrie navale etOff-Shore HDA 4000
Prospectus produit
FR
(0.65 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter shipping applications
Prospectus produit
EN
(5.15 MB)