ETS 3226-3-018-000

Numéro du matériau
909624
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Longueur sonde de température 18
Homologations et certificats Homologation UL
Interface supplémentaire 4..20mA (2 conducteurs), 0..10 V
Sorties de commutation 1
Plage de températures, valeur max. 100
Plage de températures, valeur min. -25
Sonde de température intégré
Affichage Oui
Raccordement électrique M12x1 /4p
Raccordement mécanique G1/2 DIN 3852 /extérieur

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
ETS 3200/3800 UL Notice D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(1.62 MB)

ETS 3200/3800 UL User manual D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(1.62 MB)