ENS 3216-2-0410-000-K
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
909213
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
Affichage | Oui |
---|---|
Principe de mesure | Capacitif |
Longueur de la tige [mm] | 410 |
Plage de mesure [mm] | 290 |
Sorties de commutation | 2 |
Interface additionnelle | Non |
Connexion mécanique | Tube 22 mm |
Raccordement électrique | M12x1, à 4 pôles |
Capteur de température intégré | Non |
Homologations et certificats | Homologation UL |