ENS 3116-2-0250-000-K

Numéro du matériau
909204
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
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
Affichage Oui
Principe de mesure Capacitif
Longueur de la tige [mm] 250
Plage de mesure [mm] 170
Sorties de commutation 2
Interface additionnelle Non
Connexion mécanique Tube 22 mm
Raccordement électrique M12x1, à 4 pôles
Capteur de température intégré Oui
Homologations et certificats Homologation UL