HDA 4345-A-0001-000-F1(-1..+1bar)

Numéro du matériau
909163
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
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
Homologation Homologation UL
Raccordement électrique DIN EN 175301-803 /3p + PE
Raccordement mécanique G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur
Signal de sortie 4..20mA (2 conducteurs)
Précision 1,00% max = 0,5% typ.
Plage de pressions Valeur max 1
Plage de pressions Valeur min -1
Unité de pression BAR
Type de pression Relatif

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
HDA 4100/4300 Notice D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(9.71 MB)

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(9.71 MB)

Transmetteur de pression électronique HDA 4300
Prospectus produit FR

(0.64 MB)

HDA 4300 Pressure Transmitter
Prospectus produit EN

(0.89 MB)