ETS 3868-5-000-000

Numéro du matériau
909096
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Longueur sonde de température 0,0
Homologations et certificats Homologation UL
Interface supplémentaire 4..20mA (2 conducteurs), 0..10 V
Sorties de commutation 2
Plage de températures, valeur max. 150
Plage de températures, valeur min. -30
Sonde de température non intégré
Affichage Oui
Raccordement électrique M12x1 / 5p
Raccordement mécanique Aucun(e)