HDA 4346-A-0001-000-F1(-1..+1bar)
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
908952
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
Homologation | Homologation UL |
---|---|
Raccordement électrique | M12x1 /4p |
Raccordement mécanique | G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur |
Signal de sortie | 4..20mA (2 conducteurs) |
Précision | 1,00% max = 0,5% typ. |
Plage de pressions Valeur max | 1 |
Plage de pressions Valeur min | -1 |
Unité de pression | BAR |
Type de pression | Relatif |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

HDA 4100/4300 Notice D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(9.71 MB)

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(9.71 MB)

Transmetteur de pression électronique HDA 4300
Prospectus produit
FR
(0.64 MB)

HDA 4300 Pressure Transmitter
Prospectus produit
EN
(0.89 MB)