HDA 4315-B-0010-000-F1
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
908945
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
Homologation | Homologation UL |
---|---|
Raccordement électrique | DIN EN 175301-803 /3p + PE |
Raccordement mécanique | G1/2 B DIN EN 837 /extérieur |
Signal de sortie | 0..10V |
Précision | 1,00% max = 0,5% typ. |
Plage de pressions Valeur max | 10 |
Plage de pressions Valeur min | 0 |
Unité de pression | BAR |
Type de pression | Relatif |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

HDA 4100/4300 Notice D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(9.71 MB)

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(9.71 MB)

Transmetteur de pression électronique HDA 4300
Prospectus produit
FR
(0.64 MB)

HDA 4300 Pressure Transmitter
Prospectus produit
EN
(0.89 MB)