HDA 4345-A-0016-S00-F1

Numéro du matériau
908809
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Homologation Homologation Marine
Raccordement électrique DIN EN 175301-803 /3p + PE
Raccordement mécanique G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur
Signal de sortie 4..20mA (2 conducteurs)
Précision 1,00% max = 0,5% typ.
Plage de pressions Valeur max 16
Plage de pressions Valeur min 0
Unité de pression BAR
Type de pression Relatif

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(8.93 MB)

HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(8.93 MB)

Transmetteur de pression électronique HDA 4300 avec Certification marine
Prospectus produit FR

(0 MB)

HDA 4300 Pressure Transmitter shipping applications
Prospectus produit EN

(5.13 MB)