EDS 3346-2-0001-000-F1 (-1...+1bar)

Numéro du matériau
908717
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
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
Homologations et certificats Homologation UL
Interface supplémentaire Non
Raccordement électrique M12x1 /4p
Raccordement mécanique G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur
Sorties de commutation 2
Plage de pressions Valeur max. 1
Plage de pressions Valeur min. -1
Unité de pression BAR, PSI, MPA
Type de pression Relatif
Affichage Oui