HDA 4744-A-250-000
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
907303
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
Homologation | Homologation UL |
---|---|
Raccordement électrique | Série Binder 714 M18 /4p |
Raccordement mécanique | G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur |
Signal de sortie | 4..20mA (2 conducteurs) |
Précision | 0,50% max = 0,25% typ. |
Plage de pressions Valeur max | 250 |
Plage de pressions Valeur min | 0 |
Unité de pression | BAR |
Type de pression | Relatif |