HDA 4444-B-400-000

Numéro du matériau
907297
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Homologation Homologation UL
Raccordement électrique Série Binder 714 M18 /4p
Raccordement mécanique G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur
Signal de sortie 0..10V
Précision 1,00% max = 0,5% typ.
Plage de pressions Valeur max 400
Plage de pressions Valeur min 0
Unité de pression BAR
Type de pression Relatif

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
HDA 4400/4700 Notice D/E/F
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(9.75 MB)

HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(9.75 MB)

Transmetteurs de pression HDA 4400
Prospectus produit FR

(0.69 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Prospectus produit EN

(6.23 MB)