EDS 1792-N-040-000(580PSI)

Numéro du matériau
906926
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Homologations et certificats Non
Interface supplémentaire 4 à 20mA, 0..10 V
Raccordement électrique Bornier
Raccordement mécanique G1/4 ISO 1179-1 /intérieur
Sorties de commutation 4
Plage de pressions Valeur max. 580
Plage de pressions Valeur min. 0
Unité de pression BAR, PSI, MPA
Type de pression Relatif
Affichage Oui