HDA 4745-A-100-000

Numéro du matériau
906729
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Homologation Homologation UL
Raccordement électrique DIN EN 175301-803 /3p + PE
Raccordement mécanique G1/4 A ISO 1179-2 /extérieur
Signal de sortie 4..20mA (2 conducteurs)
Précision 0,50% max = 0,25% typ.
Plage de pressions Valeur max 100
Plage de pressions Valeur min 0
Unité de pression BAR
Type de pression Relatif