OF5S10P6M2---E
Numéro de matériau
Vers groupe de produits parent
720587
Livraison possible en env. -
jours
Cliquez ici pour connaitre le délai optimal.
chargement en cours...
Le nouveau délai dépendra du nombre de pièces souhaitées.
Ajouter à ma liste
Remarque: Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Norme | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Indications complémentaires | Z = sans |
Indicateur de colmatage | E = Standard, indicateur de contre-pression |
Finesse de filtration | Z = sans élément filtrant |
Matériau filtrant | Z = sans élément filtrant |
Taille du filtre | 2 = Élément 1300 |
Tension du moteur électrique | *MERCI DE SUPPRIMER* |
Groupe moto-pompe | 6 = 40 l/min ; 1,5 kW |
Joints d’étanchéité | *MERCI DE SUPPRIMER* |
Indice du type | 10 = Standard |
Exécutions | S = stationnaire avec commutation |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Prospectus produit
FR
(0.8 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Prospectus produit
EN
(0.8 MB)