RVE-G1/2-01-V-2,0

Numéro du matériau
717768
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Fonction Clapet anti-retour
Mode de réglage Non disponible
Implantation 08220
Qmax valves [l/mn] 60
Famille de produits RVE-G1/2
Pression d'ouverture [bar] 2
Plage de débit [l/min] 0 - 60
Taille nominale 10
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Pouces
Matériau d'étanchéité FKM
Construction À visser

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
Prospectus produit FR

(0.29 MB)

RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
Prospectus produit EN

(0.29 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)