DB4E-01X-250M

Numéro du matériau
716105
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
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
Fonction supplementaire aucun(e)
Variante Aucun
Pression de réglage [bar] sans préréglage
Fonctionnement Limiteur de pression
Mode de réglage Outil avec lim. pression max.
Implantation 06020
Qmax valves [l/mn] 30
Famille de produits DB4E
Plage de pression [bar] 4 - 630
Fonctionnement Valve à siège
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 30
Plage de réglage press. [bar] 10 - 250
Taille nominale 4
Désignation de l’objet DB4E-01X-250M
Pmax [bar] 630
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 716105
Construction À visser

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
DB4E Limiteurs de pression
Prospectus produit FR

(0.33 MB)

DB4E Pressure Relief Valve
Prospectus produit EN

(0.3 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.11 MB)