RVE-G1/2-01-V-0,5

Numéro du matériau
710153
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Fonction Clapet anti-retour
Mode de réglage Non disponible
Implantation 08220
Qmax valves [l/mn] 60
Famille de produits RVE-G1/2
Pression d'ouverture [bar] 0,5
Plage de débit [l/min] 0 - 60
Taille nominale 10
Désignation de l’objet RVE-G1/2-01-V-0,5
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Pouces
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 710153
Construction À visser

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
Prospectus produit FR

(0.29 MB)

RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
Prospectus produit EN

(0.29 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)