DVE16920-12-C-V

Numéro du matériau
706682
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Fonction complémentaire Précise axe limiteur
Variante Surface ZnNi
Mode de réglage Outil avec écrou borgne
Implantation 16920
Qmax valves [l/mn] 160
Q famille de produits [l/min] 0 - 160
Famille de produits DVE16
Plage de débit [l/min] 0 - 160
Fonctionnement Valve à siège
Fonction Limiteur de débit
Taille nominale 16
Désignation de l’objet DVE16920-12-C-V
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 706682
Construction À visser

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
DVE 08920 - 16920 Limiteurs de débit
Prospectus produit FR

(0.37 MB)

DVE 08920 to 16920 Needle Valve
Prospectus produit EN

(0.32 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.11 MB)