RVP-06-01.1

Numéro de matériau
705927
Vers groupe de produits parent
Livraison possible en env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal. chargement en cours... Le nouveau délai dépendra du nombre de pièces souhaitées.
En stock
PCE
Ajouter à ma liste
Remarque: Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Plus d’information
Fonction Clapet anti-retour
Mode de réglage Non disponible
Implantation MONTAGE SUR EMBASE
Qmax valves [l/mn] 20
Famille de produits RVP-06
Pression d'ouverture [bar] 0,5
Plage de débit [l/min] 0 - 20
Taille nominale 6
Désignation de l’objet RVP-06-01.1
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 705927
Construction Montage sur embase

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Prospectus produit FR

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Prospectus produit EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)