RV-08-30.1/0

Numéro du matériau
705861
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Variante Acier inoxydable
Fonction Clapet anti-retour
Mode de réglage Non disponible
Implantation Connexion en ligne
Qmax valves [l/mn] 40
Famille de produits RV-08
Pression d'ouverture [bar] 0,5
Plage de débit [l/min] 0 - 40
Taille nominale 8
Désignation de l’objet RV-08-30.1/0
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Pouces
Code article 705861
Construction Tuyauterie

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Prospectus produit FR

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Prospectus produit EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)