DRVP-08-01.2

Numéro du matériau
705779
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
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
Mode de réglage Manuel
Implantation MONTAGE SUR EMBASE
Qmax valves [l/mn] 50
Q famille de produits [l/min] 0 - 50
Famille de produits DRVP-08
Pression d'ouverture [bar] 0,5
Plage de débit [l/min] 0 - 50
Fonctionnement Valve à siège
Fonction Limiteur de débit unidirection
Taille nominale 8
Désignation de l’objet DRVP-08-01.2
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 705779
Construction Montage sur embase

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
DVP/DRVP 06 à 40 Limiteurs de débit standard et unidirectionnels
Prospectus produit FR

(0.44 MB)

DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Prospectus produit EN

(0.47 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.11 MB)