KHM3S-40-3333-18X-BW-5211

Numéro du matériau
704417
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Construction KHM3S
Diamètre nominal DN 40
Type de raccordement Raccord à souder
Raccordement / désignation bride Butt Weld (soudure bout à bout)
Norme ASME B16.34
Matériau corps robinet à boisseau sphérique Acier inoxydable
Identifiant matériau Acier inoxydable-A.inox-PTFE-FPM/PTFE
Traitement de surface sans
Exécution levier de commande Levier de commande coudé
Cote sur plats sans indication
Pression nominale. 25
Pression nominale 2,5
Pression nominale 360
Manœuvre Levier manuel
Réception / certificat de contrôle sans réception
Perçages de fixation sans perçages de fixation
Dispositif de fermeture sans dispositif de fermeture
Surveillance de la position de commutation sans surveillance de la position de commutation
Combinaison pas de combinaison KH
Désignation de l’objet KHM3S-40-3333-18X-BW-5211
Code article 704417

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
MU KH
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(1.69 MB)

Operating manual KH
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(1.69 MB)

KHM3S Robinets basse pression à souder
Prospectus produit FR

(0.25 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Prospectus produit EN

(0.25 MB)