4WH E 32 J S01/V

Numéro du matériau
6079054
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Commande manuelle d'urgence Pas de main d'urgence
Variante standard
Commande manuelle d’urgence Non
Fonction Distributeurs à 4/3 voies
Actionnement Hydraulique
Série des valves 4WH E 32 J
Implantation ISO 4401-10-09-0-05
Qmax valves [l/mn] 1 100
Famille de produits 4WH E 32 J
Type de connecteur sans bobine
Plage de pression P [bar] 12 - 350
Bobine sans bobine
Plage de débit [l/min] 0 - 700
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 700
Taille nominale 32
Désignation de l’objet 4WH E 32 J S01/V
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 6079054
Code article bobine -
Construction Montage sur embase

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
4WH32 Directional spool valve
Prospectus produit FR

(1.6 MB)

4WH32 Directional spool valve
Prospectus produit EN

(1.6 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit FR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit FR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit EN

(1.27 MB)